You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SF0515

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF0515

SFR12ABB/US

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF0515

SFR12ABB/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SF6200 + E40160 Comparaison de produits: SF0515 / SF6200 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Raccord process G 1/2 filetage extérieur
Application
Application haute plage de température
Fluides Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Application haute plage de température
Température du fluide [°C] -25...80
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0200
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s] 200...800
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process G 1/2 filetage extérieur
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 2 x AMF 30
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m