You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RS5006

Pulsgever met massieve as

RS5006

RS-0500-I24/NB

Pulsgever met massieve as

RS5006

RS-0500-I24/NB

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cruus
Producteigenschappen
Resolutie 500 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 50
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 500 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Opslagtemperatuur [°C] -30...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
30 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 40 / L = 83
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
RVS
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 20
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,4 m; radiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Uitgang A
Uitgang B
0-index