You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RS5006

Codeur à arbre plein

RS5006

RS-0500-I24/NB

Codeur à arbre plein

RS5006

RS-0500-I24/NB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cruus
Caractéristiques du produit
Résolution 500 points
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 150
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 50
Fréquence de commutation [kHz] 50
Version protection courts-circuits < 60 s
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 500 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Température de stockage [°C] -30...80
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 64
Tests / homologations
Tenue aux chocs
30 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 40 / L = 83
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 10000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Matière de l'arbre
acier inox
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 20
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 20
Raccordement électrique
Câble: 0,4 m; radial
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
Sortie A
Sortie B
index 0