You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RP1308

Incrementele pulsgever met holle as

RP1308

RP-1000-I05/N10

Incrementele pulsgever met holle as

RP1308

RP-1000-I05/N10

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Resolutie 1000 stappen
As uitvoering Doorgaand asgat
Asdiameter [mm] 20
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 5 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering TTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Schakelfrequentie [kHz] 300
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 1000 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...60
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
hogere temperaturen op aanvraag
zie montage- en gebruikshandleiding
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 87 / L = 45
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 6000
Max. aandraaimoment [Nm] 10
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering Doorgaand asgat
Asdiameter [mm] 20
As passing H7
Materiaal as
1.4104 (staal)
Inbouwdiepte van de as [mm] 10
Max. axiale asverplaatsing [mm] 1,5
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; radiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien