You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RP1308

Codeur incrémental à arbre creux

RP1308

RP-1000-I05/N10

Codeur incrémental à arbre creux

RP1308

RP-1000-I05/N10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Résolution 1000 points
Type d'arbre arbre creux traversant
Diamètre de l'arbre [mm] 20
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 10
Tension d'alimentation [V] 5 DC
Consommation [mA] < 150
Sorties
Technologie TTL
Courant max. par sortie [mA] 20
Fréquence de commutation [kHz] 300
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 1000 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...60
Remarque sur la température ambiante
température plus haute sur demande
pour le diagramme voir la notice de montage
Température de stockage [°C] -30...100
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 64
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 87 / L = 45
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 6000
Couple de démarrage max. [Nm] 10
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre creux traversant
Diamètre de l'arbre [mm] 20
Ajustement de l'arbre H7
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Profondeur d'installation de l'arbre [mm] 10
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] 1,5
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR; radial
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)