You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RO1378

Incrementele pulsgever met holle as

RO1378

RO-0360-I05/N6U

Incrementele pulsgever met holle as

RO1378

RO-0360-I05/N6U

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Compacte en robuuste behuizing
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: ROP521 + E11855 Productvergelijking: RO1378 / ROP521 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 360 stappen
As uitvoering eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm] 12
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 5 DC
Stroomopname [mA] < 120
Uitgangen
Elektrische uitvoering TTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Schakelfrequentie [kHz] 300
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 360 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64)
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
200 g
Trillingsbestendigheid
30 g
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 721,4
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm] 12
As passing H7
Materiaal as
RVS
Inbouwdiepte van de as [mm] 10
Max. axiale asverplaatsing [mm] 1; (max. radiale as uitlijning : ± 0,05 mm)
Elektrische aansluiting
Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien