You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RO1378

Codeur incrémental à arbre creux

RO1378

RO-0360-I05/N6U

Codeur incrémental à arbre creux

RO1378

RO-0360-I05/N6U

  • Séquence d'impulsions définie pour la détection fiable de la vitesse de rotation
  • Pour la détermination précise de la position et la mesure de la distance
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Raccordement radiale par câble approprié pour des espaces limités
  • Boîtier compact et robuste
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: ROP521 + E11855 Comparaison de produits: RO1378 / ROP521 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • c_nrtl_us
Caractéristiques du produit
Résolution 360 points
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Application
Principe de fonctionnement incrémental
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 10
Tension d'alimentation [V] 5 DC
Consommation [mA] < 120
Sorties
Technologie TTL
Courant max. par sortie [mA] 20
Fréquence de commutation [kHz] 300
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 360 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...100
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 64; (boîtier: IP 67; arbre: IP 64)
Tests / homologations
Tenue aux chocs
200 g
Tenue aux vibrations
30 g
Données mécaniques
Poids [g] 721,4
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 35,5
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 12000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Ajustement de l'arbre H7
Matière de l'arbre
acier inox
Profondeur d'installation de l'arbre [mm] 10
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] 1; (déport radial max. : ± 0,05 mm)
Raccordement électrique
Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; radial, utilisation axiale possible
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)