You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RN6042

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6042

RN-0512-G24/K B

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6042

RN-0512-G24/K B

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: RN6032 Productvergelijking: RN6042 / RN6032 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cruus
Producteigenschappen
Resolutie 512 stappen
Communicatie interface parallel
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Max. toerental elektrisch [U/min] 6000
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Meet- / instelbereik
Resolutie 512 stappen
Interfaces
Communicatie interface parallel
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...85
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 71
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M23 (ifm 1001.8), radiaal; Max. kabellengte: 100 m
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Vrijgave A geïnverteerd
Vrijgave B geïnverteerd
sporen 3...10
sporen 1...2