1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. RN6042

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

RN6042

Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN-0512-G24/K B

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • ce
  • cruus

Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Résolution 512 points
Interface de communication parallèle
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 150
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] 6000
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 20
Version protection courts-circuits < 60 s
Code code Gray; (valeurs codées ascendantes pour rotation à droite (vue sur l’arbre))
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 512 points
Interfaces
Interface de communication parallèle
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...85
Température de stockage [°C] -30...100
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 71
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 10000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 20
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M23 (ifm 1001.8), radial; Longueur de câble max.: 100 m
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
Déblocage A inversé
Déblocage B inversé
traces 3...10
traces 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — RN6042-00 — 04.12.2007 —