You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RB6017

Incrementele pulsgever met massieve as

RB6017

RB-0040-I24/L2

Incrementele pulsgever met massieve as

RB6017

RB-0040-I24/L2

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Hoge belastbaarheid van de massieve as
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Compacte en robuuste behuizing
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: RB3500 Productvergelijking: RB6017 / RB3500 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 40 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Toepassingsgebied
Functieprincipe incrementeel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 160
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 40 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij vastgelegde kabel
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 75; (kortstondig: 95 %)
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 258,6
Afmetingen [mm] Ø 35 / L = 52,5
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 5
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 10
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien