You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RB6017

Codeur incrémental à arbre plein

RB6017

RB-0040-I24/L2

Codeur incrémental à arbre plein

RB6017

RB-0040-I24/L2

  • Séquence d'impulsions définie pour la détection fiable de la vitesse de rotation
  • Pour la détermination précise de la position et la mesure de la distance
  • Charge élevée de l'arbre plein
  • Raccordement radiale par câble approprié pour des espaces limités
  • Boîtier compact et robuste
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: RB3500 Comparaison de produits: RB6017 / RB3500 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • c_nrtl_us
Caractéristiques du produit
Résolution 40 points
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Application
Principe de fonctionnement incrémental
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 150
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 50
Fréquence de commutation [kHz] 160
Version protection courts-circuits < 60 s
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 40 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Remarque sur la température ambiante
en cas de câble à pose fixe
Humidité relative de l'air max. [%] 75; (brièvement: 95 %)
Indice de protection IP 64
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Poids [g] 258,6
Dimensions [mm] Ø 35 / L = 52,5
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 10000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 6
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 5
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 10
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR; radial, utilisation axiale possible
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)