You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PE3020

Druksensor met display

PE3020

PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E

Druksensor met display

PE3020

PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar] 0...400
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Beperkt toe te passen voor Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar
Niet geschikt voor oliën
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Min. barstdruk [bar] 1000
Drukbestendigheid [bar] 600
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...30 DC
Stroomopname [mA] < 60
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,2
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP
Aantal digitale uitgangen 1
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...400
Schakelpunt SP [bar] 4...400
Terugschakelpunt rP [bar] 2...398
In stappen van [bar] 2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 1,5
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] < ± 1,0
Temperatuurinvloed (per 10 K) < ± 0,3
Reactietijden
Instelbare reactietijd van een schakeluitgang en resulterende schakelfrequentie
Reactietijd (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Schakelfrequentie [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Reactietijd [ms] bij rechthoekig drukverloop; schakelpunt (SPx) = 70 %; terugschakelpunt (rPx) = 30 %
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen EPDM/X; FKM; PA (polyamide); PBT; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal dat in contact komt met het medium EPDM/X; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303)
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 binnendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, rood
functiedisplay 7-segments-LED-display
gemeten waarde 7-segments-LED-display
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld