You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PE3020

Capteur de pression avec afficheur

PE3020

PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E

Capteur de pression avec afficheur

PE3020

PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [bar] 0...400
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum
Ne pas utiliser pour : huiles
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min. [bar] 1000
Tenue en pression [bar] 600
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] < 60
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [bar] 0...400
Point de consigne haut SP [bar] 4...400
Point de consigne bas rP [bar] 2...398
En pas de [bar] 2
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 1,5
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 1,0
Dérive / température par 10 K < ± 0,3
Temps de réponse
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante
Temps de réponse (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Fréquence de commutation [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Temps de réponse [ms] résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 %
Temporisation réglable dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton de programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; inox (1.4301/304)
Matières en contact avec le fluide EPDM/X; céramique; inox (1.4305/303)
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, rouge
indication de fonction Affichage LED à 7 segments
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré