You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. PC3541

Druktransmitters

PC3541

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W

Druktransmitters

PC3541

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W

  • Nauwkeurig, lineair uitgangssignaal van 4...20 mA
  • Hoge herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
  • Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PT5301 Productvergelijking: PC3541 / PT5301 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar] 0...250
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...90
Min. barstdruk [bar] 1000
Drukbestendigheid [bar] 400
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8,5...36 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...250
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 1,0; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV meettang
EN 61000-4-5 Surge 1 kV Signaal bij DC-apparatuur
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 79,2
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM
Min. drukcycli 50 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad
Opmerkingen
Opmerkingen
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A