You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PC3541

Transmetteur de pression

PC3541

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W

Transmetteur de pression

PC3541

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W

  • Signal de sortie 4... 20 mA linéaire précis
  • Haute répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PT5301 Comparaison de produits: PC3541 / PT5301 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [bar] 0...250
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...90
Pression d'éclatement min. [bar] 1000
Tenue en pression [bar] 400
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8,5...36 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [bar] 0...250
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 1,0; (inclut dérive due au couple de serrage)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pince de couplage
EN 61000-4-5 Surge 1 kV signal pour des appareils DC
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Poids [g] 79,2
Matières inox (1.4404 / 316L); PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM
Cycles de pression min. 50 millions
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur
Remarques
Remarques
BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite)
LS = réglage des valeurs limites
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A