You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OU5084

Taster fotocel

OU5084

OUN-DPKG/US-100-DPO

Taster fotocel

OU5084

OUN-DPKG/US-100-DPO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ccc
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Taster voor korte afstand
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] < 35
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Donkerschakelend
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
Tastbereik [mm] 20...40; (wit papier 200 x 200 mm)
Max. lichtvlek diameter [mm] 20
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Taster voor korte afstand ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 70,6
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 28 x 16 x 51
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
glas
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20211
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek