You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OU5084

Système réflexion directe

OU5084

OUN-DPKG/US-100-DPO

Système réflexion directe

OU5084

OUN-DPKG/US-100-DPO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ccc
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Cellule focalisée
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] < 35
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie obscurcissement
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
Portée [mm] 20...40; (papier blanc 200 x 200 mm)
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 20
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Cellule focalisée oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 70,6
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 51
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20211
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve