You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OT5214

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OT5214

OTH-CNKG/US

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OT5214

OTH-CNKG/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 60
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 950
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 700
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 50...700; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 35
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...60
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Materialen ABS
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20461
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A