You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OT5214

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OT5214

OTH-CNKG/US

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OT5214

OTH-CNKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 60
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 50...700; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 35
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Matières ABS
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20461
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A