You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OT5033

Fotocel zender

OT5033

OTS-OOKG/24V/6M

Fotocel zender

OT5033

OTS-OOKG/24V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OT5008 Productvergelijking: OT5033 / OT5008 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
Stroomopname [mA] 20; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 10
Bereik instelbaar nee
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 19 x 30
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²