You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OT5033

Barrage photoélectrique émetteur

OT5033

OTS-OOKG/24V/6M

Barrage photoélectrique émetteur

OT5033

OTS-OOKG/24V/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OT5008 Comparaison de produits: OT5033 / OT5008 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 20; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 10
Portée réglable non
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 19 x 30
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²