You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OR0018

Fotocel zender

OR0018

ORS-V/6M

Fotocel zender

OR0018

ORS-V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 950
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 25 x 10 x 15
Materialen PPO gemodificeerd
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20212
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²