You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OR0018

Barrage photoélectrique émetteur

OR0018

ORS-V/6M

Barrage photoélectrique émetteur

OR0018

ORS-V/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 25 x 10 x 15
Matières PPO modifié
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20212
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m; 1 x 0,14 mm²