Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 2 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 57078 |
Gewicht [g] | 0,129 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Materialen | PPO gemodificeerd |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|