You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OR0008

Barrage photoélectrique émetteur

OR0008

ORS-V/10m

Barrage photoélectrique émetteur

OR0008

ORS-V/10m

  • Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Portée très élevée
  • Pour le raccordement à un amplificateur de commutation
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OR0003 Comparaison de produits: OR0008 / OR0003 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 57078
Données mécaniques
Poids [g] 0,129
Boîtier rectangulaire
Matières PPO modifié
Orientation de la lentille détection latérale
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20212
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m; 1 x 0,14 mm²