Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 12 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 300 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 15 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik [m] | < 0,3 |
---|---|
Tastbereik [mm] | < 70 |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | PPO gemodificeerd; PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5 |
---|