You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OI0014

Amplificateur pour fibres optiques

OI0014

OIF-FBOW

Amplificateur pour fibres optiques

OI0014

OIF-FBOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OI0013 Comparaison de produits: OI0014 / OI0013 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 4
Courant résiduel max. [mA] 12
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 300
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 15
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [m] < 0,3
Portée [mm] < 70
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PPO modifié; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
éclairement correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5