Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Beschermklasse | I |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 10,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 10,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 15 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 35 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Tastbereik [mm] | < 150 |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 | |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 | |
Materialen | PBT; PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x Ø 28 mm |