You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OI0004

Système réflexion directe

OI0004

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Système réflexion directe

OI0004

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OI0002 Comparaison de produits: OI0004 / OI0002 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection I
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 10,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 10,5
Courant de sortie minimum [mA] 15
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 35
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] < 150
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PBT; PPO modifié
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x Ø 28 mm