You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OH5005

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OH5005

OHN-HPKG/0,20M/AS

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OH5005

OHN-HPKG/0,20M/AS

  • Extreem kleine bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
  • Voor toepassingen in de robotica, montage- en handlingtechniek
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: O8H216 Productvergelijking: OH5005 / O8H216 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 20
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Typ. levensduur [h] 75000
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] 25
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 2...50; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 3,5
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Reactietijden
Reactietijd [s] < 0,6
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 15
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5
Materialen ABS
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
niet gedefinieerd bereik 1 x LED, geel knippert
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,2 m, PVC
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A