You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OH5005

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OH5005

OHN-HPKG/0,20M/AS

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OH5005

OHN-HPKG/0,20M/AS

  • Forme de construction extrêmement petite pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Détection fiable de très petits objets
  • Pour applications dans le domaine de la robotique, de l'industrie du montage et de la manutention
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: O8H216 Comparaison de produits: OH5005 / O8H216 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Durée de vie typique [h] 75000
Température de référence pour la durée de vie [°C] 25
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2...50; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 3,5
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 0,6
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...50
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 15
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5
Matières ABS
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
zone non sûre 1 x LED, jaune clignote
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,2 m, PVC
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A