You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5099

Taster fotocel

OG5099

OGH-FNKG/V4A/US-100

Taster fotocel

OG5099

OGH-FNKG/V4A/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OGH502 of OGH504 Productvergelijking: OG5099 / OGH502 / OGH504 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 60
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 660
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 30...130; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 12
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld