Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 60 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 250 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 30...130; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 12 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|