You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5093

Fotocel zender

OG5093

OGSLOOKG/V4A/US-100

Fotocel zender

OG5093

OGSLOOKG/V4A/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Laserklasse 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 17
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 675
Typ. levensduur [h] 50000
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger)
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] 0,5
Max. lichtvlek diameter [mm] 5
Lichtvlekafmetingen gelden voor Bereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Laserklasse 2
Verwijzing laserklasse
Pas op!: laserlicht
puls performance: <= 2,2 mW
Golflengte: 675 nm
Frequentie: 2,2 kHz
Impulslengte: 24 µs
Niet in de laserstraal kijken!
Contact met laserlicht vermijden!
laserklasse: 2
EN 60825-1
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A