Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Classe de protection laser | 2 |
Boîtier | boîtier fileté |
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 17 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 675 |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Protection courts-circuits | oui |
---|---|
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] | 0,5 |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 5 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | Portée |
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||||||||||
Remarque protection laser |
|
Boîtier | boîtier fileté | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|