You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5034

Fiberoptiek-versterker

OG5034

OGF-DPKG/US-100-DPO

Fiberoptiek-versterker

OG5034

OGF-DPKG/US-100-DPO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OG5019 + E10277 Productvergelijking: OG5034 / OG5019 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...50 DC
Stroomopname [mA] < 30
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 160
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Bereik [m] < 0,08; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm] < 15; (Taster fotocel)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Overwerpmoer
Opmerkingen
Opmerkingen
Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12