You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG5034

Amplificateur pour fibres optiques

OG5034

OGF-DPKG/US-100-DPO

Amplificateur pour fibres optiques

OG5034

OGF-DPKG/US-100-DPO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OG5019 + E10277 Comparaison de produits: OG5034 / OG5019 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...50 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] < 0,08; (Barrage photoélectrique)
Portée [mm] < 15; (Système réflexion directe)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Ecrou
Remarques
Remarques
obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12