Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...50 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 16; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 160 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik [m] | < 3; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik op prisma reflector [m] | 0,1...3; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | messing vernikkeld | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|