You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG5030

Système réflex

OG5030

OGR-HNKG/US-100-DNO

Système réflex

OG5030

OGR-HNKG/US-100-DNO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OG5047 Comparaison de produits: OG5030 / OG5047 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...50 DC
Consommation [mA] 16; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] < 3; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,1...3; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé
Matière lentille
verre
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A