You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG0015

Fiberoptiek-versterker

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Fiberoptiek-versterker

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 90...250 AC/DC
Beschermklasse II
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 9,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 9,5
Minimale belastingsstroom [mA] 10
Max. ruststroom [mA] 5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 50
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 70
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Bereik [m] 0...0,08; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm] 0...15; (Taster fotocel)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 88
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Overwerpmoer
Opmerkingen
Opmerkingen
Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²