You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG0015

Amplificateur pour fibres optiques

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Amplificateur pour fibres optiques

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 90...250 AC/DC
Classe de protection II
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 9,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 9,5
Courant de sortie minimum [mA] 10
Courant résiduel max. [mA] 5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [m] 0...0,08; (Barrage photoélectrique)
Portée [mm] 0...15; (Système réflexion directe)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 88
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Ecrou
Remarques
Remarques
éclairement correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²