You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OE0011

Fotocel zender

OE0011

OES-V/S 6M

Fotocel zender

OE0011

OES-V/S 6M

  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Groot bereik
  • Voor de aansluiting op een schakelversterker
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OE0006 Productvergelijking: OE0011 / OE0006 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Beschermklasse III
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 950
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 1
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 49633
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²