You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OE0011

Barrage photoélectrique émetteur

OE0011

OES-V/S 6M

Barrage photoélectrique émetteur

OE0011

OES-V/S 6M

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Grande portée
  • Pour le raccordement à un amplificateur de commutation
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OE0006 Comparaison de produits: OE0011 / OE0006 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Classe de protection III
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 49633
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton nickelé
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m; 1 x 0,14 mm²