Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010 |
Beschermklasse | III |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik op prisma reflector [m] | 0,03...0,2; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Tastbereik [mm] | < 15; (wit papier 200 x 200 mm) |
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 5623 |
Gewicht [g] | 0,2 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|