You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OE0009

Système réflex

OE0009

OER-V/OET-V/10M

Système réflex

OE0009

OER-V/OET-V/10M

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Grande portée
  • Pour le raccordement à un amplificateur de commutation
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Classe de protection III
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,03...0,2; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée [mm] < 15; (papier blanc 200 x 200 mm)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 5623
Données mécaniques
Poids [g] 0,2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton nickelé
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m; 2 x 0,14 mm²