Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Bijzondere eigenschappen | Functiecontrole-uitgang |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 35; ((36 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tijdfunctie [s] | > 0,01; (vast ingesteld) |
Bereik [m] | 0...1,2; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
---|---|
Tastbereik [mm] | 0...70; (Taster fotocel) |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Afmetingen [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materialen | $3SGLWE |
Weergave |
|
---|
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|