You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OB5015

Amplificateur pour fibres optiques

OB5015

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Amplificateur pour fibres optiques

OB5015

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OB5011 Comparaison de produits: OB5015 / OB5011 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 35; ((36 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Temporisation [s] > 0,01; (fixe)
Zone de détection
Portée [m] 0...1,2; (Barrage photoélectrique)
Portée [mm] 0...70; (Système réflexion directe)
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 36 x 15 x 60
Matières $3SGLWE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
zone non sûre 1 x LED, rouge
Capacité de réserve 4 x LED, vert
Remarques
Remarques
éclairement correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²