Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 2 |
Beschermklasse | II |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | Relais |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Contactbelasting | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Tijdfunctie [s] | 0,5...2 (0,15...3) |
Tastbereik [mm] | 5...1500; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm² |
---|