Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Consommation de puissance max. [VA] | 2 |
Classe de protection | II |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Technologie | relais |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Pouvoir de coupure | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Temporisation [s] | 0,5...2 (0,15...3) |
Portée [mm] | 5...1500; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm² |
---|