You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OA0110

Reflector fotocel

OA0110

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Reflector fotocel

OA0110

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OA0106 Productvergelijking: OA0110 / OA0106 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen polarisatiefilter
Functieprincipe Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen [VA] 2
Beschermklasse II
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 660
Uitgangen
Elektrische uitvoering Relais
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Contactbelasting 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Schakelfrequentie AC [Hz] 10
Schakelfrequentie DC [Hz] 10
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Bereik [m] < 8; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar ja
Polarisatiefilter beschikbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 90 x 30 x 70
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x